Publique sus productos
K-11055 Archer® Robe hook
Kohler

K-11055 Archer® Robe hook

Traducido por Google,

El atractivo atemporal de los accesorios Archer funciona maravillosamente con una variedad de estilos de baño. Este gancho para batas en forma de ancla encarna las líneas de diseño clásicas de Archer, lo que le permite crear un baño unificado hasta el más mínimo detalle.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Archer.

Instalación

  • Plantilla de instalación incluida

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11055
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3
  • Ancho (pulgadas)2.87
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks