Publique sus productos
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
    Kohler

    Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet

    Traducido por Google,

    Con dos pozos de baño distintos de diferentes profundidades y un área para refrescarse, este jacuzzi le permite crear su propia experiencia de spa en casa para dos personas. Los chorros ajustables individualmente, los puertos de efervescencia y los dos juegos de chorros traseros ofrecen una gama de opciones para masajes de agua suaves o vigorizantes adecuados para cada bañista. Las luces de cromoterapia impregnan el baño y le permiten cambiar la atmósfera a su gusto.

    Características

    • 6 chorros de hidromasaje regulables individualmente en función del flujo y la dirección del agua
    • Bomba de velocidad variable para ajustar la intensidad del hidromasaje.
    • Dos conjuntos de 10 backjets apuntan a la zona lumbar y los hombros para aliviar la tensión y fomentar la respiración profunda.
    • La iluminación de cromoterapia le permite seleccionar una combinación de colores preferida que se adapte a su estado de ánimo
    • Calentador incorporado
    • Control remoto
    • Diseño espacioso con capacidad para dos bañistas.
    • Dos pozos de baño distintos y una zona para refrescarse le permiten crear su propia experiencia.
    • Se proporcionan dos almohadas para mayor comodidad.

    hidroterapia

    • 8 puertos de efervescencia generan burbujas suaves y acariciantes.
    • Torbellino
    • Retrojetes
    • Cromoterapia

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Montaje empotrado o bajo montaje

    Aviso a los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que en el estado de California se sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1111-VLN
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosConsonance®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)69.27
    • Profundidad (pulgadas)69.27
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs