Publique sus productos
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    Traducido por Google,

    Con la hidroterapia Heated BubbleMassage™, los chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que brindan un masaje de cuerpo completo maravillosamente cálido y vigorizante diseñado para calmar y restaurar. Tomando como referencia el diseño de los muebles Craftsman tradicionales, la línea de baños Archer® revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Este baño de aire ofrece una baja altura de paso al tiempo que permite un remojo profundo y cómodo.

    Características

    • 120 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
    • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
    • El diseño Comfort Depth® ofrece una cómoda altura de paso de 19" mientras mantiene la misma profundidad que un baño estándar de 21"
    • Soporte lumbar integral
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Superficie inferior texturizada
    • Combina con otros productos de la colección Archer.
    • El calentador BubbleMassage™ de 600 W incorporado calienta el aire humidificado antes de que ingrese al baño

    Tecnología

    • El temporizador de apagado automático en el soplador permite a los usuarios disfrutar de la experiencia Heated BubbleMassage™ durante 60 minutos antes de apagarse
    • Interfaz de usuario: control de teclado electrónico

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje reversible
    • Entrar un momento
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere un circuito dedicado

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1124-GH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs