Publique sus productos
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
    Kohler

    Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain

    Traducido por Google,

    Este baño Archer® ofrece tanto un relajante hidromasaje de hidromasaje como un relajante Heated BubbleMassage™, con cada experiencia controlada de forma independiente. Los chorros de hidromasaje relajan la tensión del día mientras envuelven su cuerpo en un cojín de burbujas masajeadoras calientes. Con la hidroterapia Heated BubbleMassage™, los chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que brindan un masaje de cuerpo completo maravillosamente cálido y vigorizante. Este baño tiene una altura de paso baja y permite un baño profundo y cómodo.

    Características

    • 118 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
    • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje Heated BubbleMassage™ a 18 niveles
    • El hidromasaje de una sola velocidad revitaliza los músculos adoloridos
    • 8 chorros de hidromasaje totalmente ajustables que permiten a los usuarios personalizar el flujo y la dirección del hidromasaje en cada chorro
    • El diseño Comfort Depth® ofrece una cómoda altura de paso de 19" mientras mantiene la misma profundidad que un baño estándar de 21"
    • Soporte lumbar integral
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Delantal integral
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba
    • Superficie inferior texturizada
    • Combina con otros productos de la colección Archer.
    • El calentador BubbleMassage™ de 600 W incorporado calienta el aire humidificado antes de que ingrese al baño

    Tecnología

    • El temporizador de apagado automático en el soplador permite a los usuarios disfrutar de la experiencia Heated BubbleMassage™ durante 60 minutos antes de apagarse
    • Interfaz de usuario: control de teclado electrónico para Heated BubbleMassage™; actuador de interruptor de aire para bañera de hidromasaje

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje derecho
    • Hueco
    • Bomba Whirlpool: requerimiento eléctrico de 120V
    • Soplador: requisito eléctrico de 120 V
    • Calentador BubbleMassage™: requisito eléctrico de 120 V
    • Requiere tres circuitos dedicados
    • Se requiere la instalación remota del motor del ventilador (se incluye el kit de reubicación)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1124-XGHRA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.25
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs