Publique sus productos
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Traducido por Google,

    Reflejando el estilo clásico de los grifos Forté, este candelabro de pared doble agrega una iluminación creativa a su baño o tocador. Cuenta con una construcción de metal de primera calidad y se puede colocar hacia arriba o hacia abajo, según sus necesidades de iluminación.

    CARACTERISTICAS

    • Tonos de vidrio esmerilado.
    • El aplique se puede colocar hacia arriba o hacia abajo, según la configuración de la habitación.
    • Combina con los grifos y accesorios Forté.
    • Clasificación de humedad UL.

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-11366
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosForté®,
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.75
    • Ancho (pulgadas)15.43
    • Profundidad (pulgadas)6.44
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures