Publique sus productos
K-11370 Forté® 18" towel bar
Kohler

K-11370 Forté® 18" towel bar

Traducido por Google,

El elegante atractivo de los accesorios Forté Sculpted combina líneas de diseño fluidas con soluciones prácticas. Este toallero cuenta con una barra elegantemente curvada con un amplio espacio para las toallas, que se integra fácilmente en las decoraciones de baño contemporáneas.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos Forté con manijas de palanca esculpidas.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11370
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosForté®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)20.5
  • Profundidad (pulgadas)3.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars