Publique sus productos
K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traducido por Google,

Con su silueta suave y limpia, Pinstripe Pure evoca una sensación de lujo relajado y estilo americano vintage de los años 30. Este grifo de bidé de dos manijas brinda comodidad y simplicidad a su baño. Viene con todo lo necesario para equipar su bidé, incluidas manijas de palanca simples que cumplen con ADA, un rociador vertical y válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

CARACTERISTICAS

  • Conexiones flexibles para una fácil instalación.
  • Desagüe emergente con varilla de elevación y cola.
  • Pulverización vertical.
  • Válvula de transferencia/disyuntor de vacío de montaje en accesorio.
  • Disponible con manijas de palanca lisas.
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.

Material

  • Construcción de metal.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13142-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPinstripe® Pure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.12
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)2.12
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets