Publique sus productos
Coralais® Towel ring
Coralais® Towel ring
Coralais® Towel ring
    Kohler

    Coralais® Towel ring

    Traducido por Google,

    Extienda el diseño elegante y versátil de Coralais por todo su baño o tocador con este toallero. Este anillo, que se distingue por sus líneas suaves y contemporáneas, ofrece una forma atractiva de mantener la toalla de invitados en un lugar conveniente.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-13435
    • Familia de productoTowel Ring
    • Grupo de productosCoralais®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.03
    • Ancho (pulgadas)3.66
    • Profundidad (pulgadas)7.13
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Descripción Uniclass 2015Towel rings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars