Publique sus productos
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Traducido por Google,

Margaux combina líneas tradicionales y elegantes con toques contemporáneos. Este elegante valet de metal ofrece un lugar conveniente para colgar batas o prendas, y refleja el estilo clásico de los grifos y accesorios Margaux.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Margaux.

Instalación

  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-16257
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosMargaux®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.75
  • Ancho (pulgadas)3.25
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks