Publique sus productos
Purist® 5" cabinet pull
Kohler

Purist® 5" cabinet pull

Traducido por Google,

Los accesorios puristas combinan formas arquitectónicas con líneas de diseño sensuales para crear un aspecto moderno y minimalista. Con un estilo de barra recta y una apariencia moderna, este tirador para gabinete aporta un estilo discreto a su baño o tocador, combinándose maravillosamente con la colección Purist®.

Características

  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha Purist para completar su baño.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25498
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.51
  • Ancho (pulgadas)1.26
  • Profundidad (pulgadas)7.01
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código ETIMEC011039
  • Nombre ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware