Publique sus productos
Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow
Kohler

Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow

Traducido por Google,

Inspirada en la cerámica de estudio, la colección KOHLER® Derring celebra la belleza y autenticidad inherentes de la cerámica artesanal. Cada lavabo es una creación única, con un acabado de esmaltes artesanales únicos que crea fascinantes efectos superficiales. Una textura tallada a mano acentúa las sutiles variaciones tonales de los esmaltes. Presentado en tonos neutros, este lavabo puede ser la pieza central de su baño o servir como un elemento unificador que lo integre todo. Este lavabo rectangular de encastre ofrece una instalación empotrada y discreta que se coloca justo encima de la encimera.

  • Lavabo rectangular con patrón de textura tallado
  • Los esmaltes artesanales son fáciles de cuidar y duraderos.
  • Los tonos neutros complementan una amplia gama de accesorios y grifos.
  • Las variaciones de esmaltado natural hacen que cada fregadero sea único y, al mismo tiempo, se complementen maravillosamente cuando se combinan uno al lado del otro.
  • El diseño de la piscina para niños se adapta a una amplia variedad de grifos.
  • Sin agujeros para grifo; requiere grifo montado en la pared o en la encimera

Material

  • Porcelana vítrea

Instalación

  • Buque

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-17916-RL
  • Familia de productoBathroom Sinks
  • Grupo de productosDerring® Carillon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.13
  • Ancho (pulgadas)14.56
  • Profundidad (pulgadas)21.13
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEG015110
  • Nombre ETIMGutters/tanks
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks