Publique sus productos
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, left drain

    Traducido por Google,

    Tomando como referencia el diseño de los muebles tradicionales Craftsman, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Esta bañera ofrece una altura de paso baja y al mismo tiempo permite un baño profundo y cómodo. Los chorros de hidromasaje relajan la tensión del día mientras un calentador incorporado mantiene el agua a la temperatura perfecta.

    Características

    • La bañera de hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor con 8 chorros totalmente ajustables
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada chorro.
    • Calentador incorporado
    • El diseño Comfort Depth® ofrece una conveniente altura de paso de 19" y al mismo tiempo conserva la misma profundidad que una bañera estándar de 21"
    • Soporte lumbar integral
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Delantal integral
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en el nicho.
    • Coordina con otros productos de la colección Archer.

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje izquierdo
    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1947-HLA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.25
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs