Publique sus productos
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
    Kohler

    Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain

    Traducido por Google,

    Tomando sus señales de diseño de muebles Craftsman tradicionales, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Este baño ofrece una baja altura de paso al tiempo que permite un remojo profundo y cómodo. Los chorros de hidromasaje relajan la tensión del día mientras un calentador incorporado mantiene el agua a la temperatura perfecta. Mientras tanto, la superficie calentada calienta la espalda y el cuello con configuraciones de temperatura ajustables para crear un ambiente relajante similar al de un spa.

    Características

    • La superficie calentada Bask® crea una relajación similar a la de un spa con un calor reconfortante en la espalda, los hombros y el cuello
    • Tres configuraciones de calor le permiten personalizar la temperatura de la superficie
    • El hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor con 8 chorros totalmente ajustables
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada jet
    • El diseño Comfort Depth® ofrece una cómoda altura de paso de 19" mientras mantiene la misma profundidad que un baño estándar de 21"
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Superficie inferior texturizada
    • Delantal integral
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje derecho
    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1949-RAW
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.25
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)66
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs