Publique sus productos
K-20212-W Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with White painted underside
K-20212-W Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with White painted underside
    Kohler

    K-20212-W Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with White painted underside

    Traducido por Google,

    Con su forma orgánica suavemente curvada, el fregadero Iron Plains combina un estilo distintivo con la durabilidad extrema, la resistencia y el alma vintage del hierro fundido esmaltado de KOHLER. Este gran lavabo de baño estilo cubeta tiene una parte inferior pintada, lo que permite una instalación llamativa en el recipiente, así como una instalación empotrada o debajo del montaje.

    Características

    • Lavabo rectangular grande.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Drenaje de desbordamiento.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Parte inferior pintada en Blanco.

    Instalación

    • Embarcación, drop-in o bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20212-W
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosIron Plains® Trough Rectangle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.68
    • Ancho (pulgadas)15.62
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks