Publique sus productos
Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Traducido por Google,

Brazn aporta un nuevo ángulo al minimalismo. Sin adornos pero refinado, el lavabo para baño Brazn proclama que cada forma es una declaración de simplicidad y un alejamiento de la tradición. Resuelto en cada detalle y audaz en cualquier espacio.

Características

  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
  • Desagüe de latón y tapa de desagüe de latón del mismo color.
  • Con desbordamiento.
  • Lavabo rectangular.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Instalación

  • Debajo del montaje.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-21058
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosBrazn™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.93
  • Ancho (pulgadas)21.29
  • Profundidad (pulgadas)16.42
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks