Publique sus productos
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
    Kohler

    K-22545-SC01 Damask® One-light sconce

    Traducido por Google,

    Influenciada por la forma única de vela de los antiguos frascos de boticario, la colección de iluminación Damask ilumina cualquier espacio con una belleza y un estilo duraderos.

    CARACTERISTICAS

    • Derivada de referencias históricas, esta colección de iluminación es compleja y moderna al mismo tiempo.
    • Adecuado para espacios de estar, comedor y cocina, lo que le permite crear una estética de diseño cohesivo en toda su casa.
    • Zócalo de base de candelabro (E12), funciona mejor con bombillas tipo G o T (se venden por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-22545-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosDamask™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17
    • Ancho (pulgadas)5
    • Profundidad (pulgadas)6.56
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures