Publique sus productos
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Traducido por Google,

Inspirada en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales, la colección Memoirs posee un estilo atemporal. Este pedestal presenta una elegante base cónica que combina con varios lavabos Memoirs para una apariencia unificada.

Características

  • Se combina con el lavabo K-2345, K-2269, K-2239 o K-2259 para crear el fregadero de pedestal Memoirs K-2238, K-2258, K-2268 o K-2344.
  • Coordina con otros productos de la colección Memoirs.

Material

  • arcilla refractaria

Instalación

  • Pedestal

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2267
  • Familia de productoBathroom Sinks
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27.49
  • Ancho (pulgadas)10.13
  • Profundidad (pulgadas)11.04
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Descripción Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties