Publique sus productos
K-22824 Kumin® 42" grab bar
Kohler

K-22824 Kumin® 42" grab bar

Traducido por Google,

La colección Kumin® aporta un estilo contemporáneo llamativo al baño con su combinación de líneas sobrias y limpias y superficies sutilmente anguladas. Esta barra de apoyo Kumin® ofrece un apoyo constante donde lo necesita en el baño.

CARACTERISTICAS

  • Combina con otros productos de la colección Kumin®.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de montaje y plantilla de instalación incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22824
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosKumin®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.56
  • Ancho (pulgadas)44.56
  • Profundidad (pulgadas)2.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars