Publique sus productos
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Capturando la calma de una piscina reflectante, el lavabo Purist Wading Pool ofrece líneas angulosas y elegantes y un lavabo poco profundo para transformar su baño en un ambiente de spa en el hogar. Este lavabo de arcilla refractaria agrega una sensación de paz a cualquier baño con su estilo minimalista. Combínelo con otros productos de la colección Purist, incluidos los lavabos de porcelana Purist.

    CARACTERISTICAS

    • Agujero de grifo único.
    • Cuenca cuadrada y poco profunda.
    • Combina con otros productos de la colección Purist.

    Material

    • Arcilla refractaria.

    Instalación

    • Empotrado o montaje en pared.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2314-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosPurist® Wading Pool®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.12
    • Ancho (pulgadas)24.25
    • Profundidad (pulgadas)23.93
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks