Publique sus productos
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
    Kohler

    Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit

    Traducido por Google,

    Convierta su ducha en la mejor experiencia tipo spa con el innovador kit combinado de ducha multifunción Purist 2 en 1. Un riel giratorio crea opciones prácticamente infinitas para las posiciones del cabezal de la ducha: gire el riel horizontalmente y ajuste el cabezal de la ducha y el cabezal de la ducha de mano para un masaje relajante en los hombros. Gire el riel verticalmente para disfrutar de una experiencia de ducha para el cabello y el cuerpo más tradicional. Tanto el cabezal de ducha como el cabezal de ducha de mano se componen de tres sensaciones de rociado que se adaptan a todos sus estados de ánimo. El combo de ducha Purist 2 en 1 también cuenta con una función de pausa para ahorrar agua para pausar temporalmente el flujo de agua.

    Características

    • El cabezal de ducha multifunción y la ducha de mano tienen motores de rociado avanzados para brindar tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante y rociado de seda
    • El rociador de cobertura completa produce un rociado envolvente ideal para el uso diario
    • El spray de masaje pulsante apunta a los músculos adoloridos para aliviar dolores y molestias.
    • El spray de seda libera un spray denso y lujoso ideal para enjuagar.
    • La función de pausa detiene temporalmente el flujo de agua para conservar el agua mientras se enjabona, afeita o lava con champú
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
    • La caja incluye: Cabezal de ducha, ducha de mano, manguera de metal de 60" (1524 mm)

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • El brazo y la brida de la ducha se venden por separado

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23219
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosPurist®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.19
    • Ancho (pulgadas)14.21
    • Profundidad (pulgadas)10.47
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers