Publique sus productos
82-liter stainless steel dual-bin step trash can
Kohler

82-liter stainless steel dual-bin step trash can

Traducido por Google,

Elaborada con detalles bien pensados ​​y funcionalidad inteligente, la colección de botes de basura de doble contenedor KOHLER® simplificará su rutina diaria en el hogar y satisfará las demandas de estilo de su entorno. Este bote de basura con escalón de 82 litros ha sido diseñado para adaptarse a cualquier marca de bolsas de basura de 13 galones. Cada contenedor tiene una tapa plegable Quiet-Close™ que se abre con su propio pedal resistente, lo que permite un uso higiénico y con manos libres. El bote de basura ocupa un espacio eficiente con líneas limpias y características de descarga, por lo que se puede colocar en lugares compactos (justo contra la pared o los gabinetes) con un diseño de tapa único que se mantiene alejado de su entorno durante el funcionamiento y los cambios de bolsa.

Características

  • Operación manos libres con dos pedales metálicos duraderos
  • Cada tapa plegable se pliega hacia atrás de forma independiente y se aplana lentamente al cerrarse.
  • Las tapas Quiet-Close™ se cierran suave y silenciosamente.
  • El diseño compacto cabe en lugares reducidos
  • El diseño de bisagra protege la pared contra rayones.
  • Diseñado para adaptarse a cualquier marca de bolsa de basura de 49 litros (13 galones)
  • El acabado resistente a las huellas dactilares permanece limpio por más tiempo
  • Forros elevados y bordes giratorios con bloqueo para facilitar el cambio de bolsa.
  • Los revestimientos de plástico extraíbles son fáciles de limpiar.
  • Se limpia fácilmente con un paño de microfibra. Sin necesidad de productos químicos ni abrasivos
  • La caja incluye: lata de doble contenedor de 82 litros con tapas plegables y contenedores con revestimiento extraíble

Material

  • Construcción duradera de acero inoxidable

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23828
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosKohler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26.43
  • Ancho (pulgadas)22.95
  • Profundidad (pulgadas)16.58
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties