Publique sus productos
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traducido por Google,

    Cree una pieza central de lujo para su área de baño con la bañera independiente Stargaze. Hecho para la relajación y el baño profundo, el diseño ergonómico brinda soporte lumbar en ambos extremos, para que pueda estirarse con total comodidad. Con sus líneas nítidas y limpias y su cubierta estriada, esta bañera versátil complementa una amplia gama de estilos de baño y ofrece una fácil instalación en tres pasos.

    Características

    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño.
    • Soporte lumbar inclinado en ambos extremos.
    • La profundidad de baño de 18 pulgadas ofrece una experiencia de inmersión profunda.
    • La plataforma ancha a lo largo de un lado simplifica la instalación y proporciona apoyo para entrar y salir de la bañera.
    • Sudario estriado.
    • Superficie inferior texturizada.
    • Drenaje central.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • De pie

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-24011
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosStargaze®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25
    • Ancho (pulgadas)34.25
    • Profundidad (pulgadas)60.25
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs