Publique sus productos
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
    Kohler

    Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud

    Traducido por Google,

    Rodee completamente su cuerpo con un relajante cojín de burbujas de masaje calientes en este baño de aire independiente Stargaze®. Con chorros de aire que empujan aire humidificado a través del agua, este baño ofrece una experiencia de masaje vigorizante y cálida para todo el cuerpo. Diseñado para una inmersión profunda y relajación, el diseño ergonómico le permite estirarse con total comodidad. Con sus líneas limpias y nítidas y su cubierta recta, esta bañera versátil complementa una amplia gama de estilos de baño y ofrece una instalación sencilla en tres pasos.

    Características

    • De 118 a 122 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje.
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después de su uso.
    • El soplador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su zona de baño.
    • La profundidad de 16" (406 mm) ofrece una experiencia de inmersión profunda
    • Soporte lumbar integral en ambos extremos.
    • Superficie inferior texturizada
    • El borde ancho en un lado es ideal para grifos y/o duchas de mano montados en la plataforma.
    • Sudario recto
    • El calentador BubbleMassage™ incorporado de 600 W calienta el aire humidificado antes de ingresar al baño.

    Tecnología

    • El temporizador de apagado automático del soplador permite a los usuarios disfrutar de la experiencia de Heating BubbleMassage™ durante 60 minutos antes de apagarlo.
    • Interfaz de usuario: control por teclado electrónico

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje central
    • Los desagües PureFlo no se recomiendan para la instalación de un grifo montado en la plataforma.
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere un circuito dedicado
    • Se requiere instalación remota del motor del ventilador (se incluye kit de reubicación)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-24018-GH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosStargaze®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.96
    • Ancho (pulgadas)34.22
    • Profundidad (pulgadas)60.24
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs