Publique sus productos
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

Traducido por Google,

El diseño sencillo del urinario Branham aporta el estilo y la funcionalidad de KOHLER a cualquier aplicación. Construido con porcelana vitrificada duradera, está disponible en una paleta de colores KOHLER para complementar cualquier decoración.

Características

  • Urinario de lavado completo
  • 0,5 o 1,0 gpf (1,9 o 3,8 lpf)
  • El borde del urinario se instala por debajo del nivel del piso para facilitar la limpieza alrededor del accesorio
  • Las paredes laterales de longitud completa brindan mayor privacidad
  • Trampa externa
  • Espiga trasera de 3/4" (19 mm)

Material

  • porcelana vitrificada

Instalación

  • Reemplaza K-4920-R

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-25039-R
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosBranham™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44.45
  • Ancho (pulgadas)18.3
  • Profundidad (pulgadas)17.4
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals