Publique sus productos
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface
    Kohler

    K-2592-W1 Archer® 62" x 32" freestanding bath with Bask® heated surface

    Traducido por Google,

    Tomando sus señales de diseño de muebles Craftsman tradicionales, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Esta bañera independiente Archer apoya suavemente las curvas naturales de su cuerpo, mientras que la superficie calentada Bask calienta su espalda y cuello con configuraciones de temperatura ajustables para crear un ambiente relajante similar a un spa. Este baño también ofrece versatilidad en la selección de grifos, ya que puede montar grifos en cubierta o usar un grifo montado en el piso.

    Características

    • La superficie calentada Bask crea una relajación similar a la de un spa con un calor relajante en la espalda y el cuello.
    • Tres configuraciones de calor le permiten personalizar la temperatura de la superficie.
    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño.
    • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.
    • Drenaje final.
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • De pie
    • La repisa final permite capacidades de montaje en cubierta para grifos.

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - K-2592-0
    • Baño de inmersión + Música - K2592-2M
    • Baño de inmersión + superficie calentada para tomar el sol - K-2592-W1
    • Baño de inmersión + superficie calefactada para tomar el sol + música - K-2592-2MW
    • Baño de aire BubbleMassage - K-2593-G
    • Baño de aire BubbleMassage + Música - K-2593-G2M
    • Baño de aire BubbleMassage + superficie calentada Bask - K-2593-GW
    • Vibra Acústica - K-2593-VB
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - K-2593-VBW

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2592-W1
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22
    • Ancho (pulgadas)31.75
    • Profundidad (pulgadas)61.75
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs