Publique sus productos
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Traducido por Google,

    Transitions está diseñado para adaptarse a las necesidades de adultos y niños sin necesidad de asientos de inodoro separados. Con la tecnología KOHLER Nightlight, puede ubicar su inodoro de manera segura en la oscuridad sin encender la luz. Este asiento de inodoro Transitions incluye una luz de guía LED en un ciclo de 7 horas para ayudarlo a ver su inodoro en la oscuridad, así como iluminación LED que ilumina la taza cuando se levanta la tapa. Hecho de plástico duradero resistente a las manchas, incluye exclusivos protectores Grip-Tight que evitan que el asiento se deslice fuera de su lugar. Este asiento de cierre suave presenta una tecnología innovadora que evita los portazos y simplifica tanto la limpieza como la instalación.

    CARACTERISTICAS

    • El asiento integrado para niños ofrece un uso seguro y fácil para los niños.
    • Intensidad de luz diseñada para proporcionar suficiente luz para ver el inodoro sin interrumpir la visión nocturna.
    • Elija entre dos niveles de brillo: un brillo suave o una iluminación más brillante.
    • La iluminación LED dual ofrece luz de guía cuando la tapa está bajada y luz de trabajo cuando la tapa está levantada.
    • Ciclo de iluminación con luz nocturna automática de 7 horas.
    • Funciona con pilas, no requiere cables eléctricos.
    • Hasta 6 meses de duración de la batería (usa 4 baterías AA, no incluidas).
    • La tapa Quiet-Close™ se cierra lenta y silenciosamente sin cerrarse de golpe.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Bisagras de plástico a juego.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2599
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosTransitions®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.5
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)18.62
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats