Publique sus productos
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Traducido por Google,

Kohler tiene todo lo que necesita para crear un espacio de ducha extraordinario. La increíblemente versátil barra deslizante Statement de 32-1/2" soporta una ducha de mano que se ajusta a la altura deseada para una experiencia de ducha completamente personalizada. El accesorio presenta una construcción duradera y una forma simple que combina con la decoración de cualquier baño.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26312
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32.16
  • Ancho (pulgadas)6.92
  • Profundidad (pulgadas)3.57
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties