Publique sus productos
Contemporary Beverage faucet
Contemporary Beverage faucet
Contemporary Beverage faucet
    Kohler

    Contemporary Beverage faucet

    Traducido por Google,

    Este grifo para bebidas añade comodidad y su estilo contemporáneo combina fácilmente con muchas decoraciones de cocina. Un caño giratorio facilita el llenado de jarras grandes, mientras que una válvula de cerámica le brinda un control preciso sobre el flujo de agua para evitar salpicaduras. Combine este grifo contemporáneo con un fregadero de barra/preparación y un filtro de agua o enfriador debajo del mostrador para acceder fácilmente a agua potable pura y refrescante.

    Características

    • Estilo contemporáneo
    • El espacio de aire integrado ofrece compatibilidad con ósmosis inversa (RO)
    • Manija de palanca del lado derecho
    • Altura del pico de 9-9/16" (243 mm)
    • Alcance del pico de 5-1/2" (140 mm)
    • La boquilla del grifo gira 360° y ofrece espacio para llenar vasos y jarras.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Compatible con RO (ósmosis inversa)
    • Funciona con sistemas de filtración KOHLER o como grifo de agua fría.
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Un solo agujero

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26369
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de productosKohler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.57
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)5.5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets