Publique sus productos
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

Traducido por Google,

Con líneas limpias y características cuadradas, el tirador de gabinete contemporáneo Honesty se inspira en el diseño europeo moderno. Su aspecto elegante ayuda a crear un ambiente de baño ordenado y fácil de limpiar.

Características

  • Combina con accesorios de grifos Honesty y componentes de ducha para completar su baño

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26640
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosHonesty®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.63
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)1.03
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código ETIMEC012286
  • Nombre ETIMCabinet
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware