Publique sus productos
Occasion® Lever bathroom sink faucet handles
Kohler

Occasion® Lever bathroom sink faucet handles

Traducido por Google,

Lujosos sin complejos y verdaderamente inolvidables, los grifos y accesorios de baño de Ocasión se inspiran en el glamour y la extravagancia de Hollywood de los años 60. Diseñada según las elegantes líneas de vestimenta y los atrevidos diseños de automóviles de la época, la colección Ocasión refleja elegante elegancia, combinando el diseño clásico de mediados de siglo y el moderno. Personalice su baño con los distintivos detalles pentagonales, bases facetadas, líneas fluidas y bordes delicados de la colección. Elija una boquilla, manijas y acabado para crear su propio diseño exclusivo. Combine estas manijas de palanca elegantes y minimalistas con válvulas con el caño del grifo para fregadero Ocasión de su elección para lograr una apariencia tan moderna como funcional.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente.
  • Parte de la colección de accesorios y grifos de baño Ocasión.
  • Las válvulas UltraGlide® con tecnología de vástago seco están diseñadas para eliminar las rutas de fuga comunes y proporcionar un control suave y sin esfuerzo.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)
  • Montaje en cubierta
  • Las manijas están preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación.

Aviso a los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov



Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27010-4
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosOccasion®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.54
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)2.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets