Publique sus productos
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    La elegancia atemporal del lavabo Canvas redondo lo convierte en una elección ideal tanto para baños contemporáneos como tradicionales. Este lavabo de hierro fundido ofrece un perfil suave y fácil de limpiar que se puede combinar con un grifo de pared o de encimera.

    Características

    • Lavabo redondo.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Se adapta al recorte de encimera estándar de 14 x 17 pulgadas.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2874
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosCanvas®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.87
    • Ancho (pulgadas)16.06
    • Profundidad (pulgadas)19.44
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks