Publique sus productos
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Adopte una apariencia sofisticada con Verticyl, que presenta lados verticales para un lavabo profundo y geométrico. Una instalación bajo encimera permite que este fregadero se integre perfectamente en el diseño de su baño o tocador.

    Características

    • Lavabo rectangular geométrico con lados verticales.
    • Drenaje de desbordamiento
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de montaje en pared o mostrador

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalación

    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2882
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosVerticyl®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)15.63
    • Profundidad (pulgadas)19.81
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks