Publique sus productos
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traducido por Google,

    Con un lavabo ovalado moderno definido por una cresta amplia, Thoreau ofrece una apariencia agradable para una variedad de estilos de baño. Este fregadero empotrable está construido de hierro fundido con un rico acabado esmaltado de alto brillo, lo que garantiza durabilidad y belleza a largo plazo.

    CARACTERISTICAS

    • Agujeros de grifo centrales de 8 pulgadas.
    • Lavabo ovalado.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Entrar un momento

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2907-8
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosThoreau®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.63
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks