Publique sus productos
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Traducido por Google,

    Distinguido por una silueta elegante, este grifo desplegable Bellera® brinda estilo y rendimiento de nivel profesional a las cocinas domésticas. El pico de arco alto con un diseño de bobina de resorte de inspiración industrial gira 360 grados para un campo de alcance completo. Un rociador de tres funciones con control táctil se desliza hacia abajo en el fregadero para una limpieza poderosa con el rociador Sweep®, o hacia afuera del fregadero para llenar ollas y jarras rápidamente con la función Boost.

    CARACTERISTICAS

    • Grifo de estilo profesional con una manguera revestida fácil de limpiar y un serpentín extraíble.
    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro aireado, rociado Sweep® y tecnología Boost.
    • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
    • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón.
    • El brazo de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio o de tres orificios (placa embellecedora incluida).
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29106
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBellera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.75
    • Ancho (pulgadas)10.5
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets