Publique sus productos
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y versátil, esta llave Bellera® ofrece una funcionalidad excepcional para un fregadero de barra o un fregadero secundario de cocina. El pico de arco alto gira 180 grados, lo que le brinda una amplia cobertura para la preparación de alimentos y bebidas y simplifica la limpieza.

    Características

    • El pico giratorio de arco alto con rotación de 180 grados ofrece un espacio superior para llenar jarras, enfriar botellas y limpiar.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio.
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29107
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBellera™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)2.12
    • Profundidad (pulgadas)7.31
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets