Publique sus productos
Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base
Kohler

Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base

Traducido por Google,

La colección de baño independiente Volute es una versión contemporánea del encanto clásico del hierro fundido esmaltado KOHLER®. Diseñado para hacer una declaración duradera de belleza, el hierro fundido esmaltado KOHLER es resistente a rayones y manchas. Las líneas modernas del diseño de la colección se combinan con el encanto atemporal del hierro fundido para crear una apariencia inolvidable en cualquier espacio de baño. Disponible en dos formas y en otros tantos tamaños, la colección de bañera independiente Volute también le ofrece la opción de cubierta o base de bañera en blanco o negro. Y como los baños Volute se fabrican con el desagüe y el rebosadero preinstalados, su instalación es menos complicada. Para completar su baño, los kits de molduras de drenaje K-36361 están disponibles en varios acabados para coordinar con los grifos y accesorios de baño KOHLER.

Características

  • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su zona de baño.
  • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
  • Soporte lumbar integral en ambos extremos.
  • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
  • La profundidad de inmersión de 12-1/16" (306 mm) proporciona una experiencia de baño de lujo
  • La superficie antideslizante Safeguard® proporciona una excelente tracción bajo los pies
  • Drenaje central
  • Drenaje y rebosadero integral preinstalados para reducir el tiempo de instalación
  • La base del pedestal del mismo color crea una apariencia elegante
  • Requiere moldura de drenaje de baño en forma de voluta K-36361 (se vende por separado)

Material

  • Baño de hierro fundido esmaltado KOHLER®
  • Exterior pintado en blanco
  • Base de pedestal de resina reforzada con acabado pintado en blanco.
  • Drenaje de latón

Instalación

  • De pie

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-29326
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosVolute™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19.86
  • Ancho (pulgadas)28.35
  • Profundidad (pulgadas)62.99
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs