Publique sus productos
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    La colección Sartorial rinde homenaje a la refinada elegancia de los textiles europeos del siglo XIX. Inspirado en un exuberante estampado francés de 1850, este intrincado patrón de cachemira tiene una cualidad orgánica, que se exhibe maravillosamente en el fregadero bajo encimera Caxton. Combínalo con el lavabo Sartorial Herringbone para un tocador de baño principal coordinado.

    Características

    • Decorado con un diseño Paisley textural sobre fondo blanco.
    • Lavabo profundo rectangular
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29471-FP1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosSartorial™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.33
    • Ancho (pulgadas)15.54
    • Profundidad (pulgadas)19.95
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks