Publique sus productos
Essential 20" x 32" arch framed mirror
Kohler

Essential 20" x 32" arch framed mirror

Traducido por Google,

La colección de espejos KOHLER® Essential, que refleja la calidad y la atención al detalle características de Kohler, es la manera perfecta de completar su espacio. Basándose en la simplicidad y la versatilidad, la colección está disponible en una variedad de siluetas suaves y acabados dinámicos. Añade un toque de sofisticación y carácter a cualquier parte del hogar con un espejo KOHLER® Essential.

Características

  • El diseño limpio y atemporal permite su uso en cualquier espacio interior.
  • El marco mantiene un acabado resistente y duradero.
  • Los acabados combinan con los productos de iluminación y grifería KOHLER®.

Material

  • Construcción de metal y vidrio espejado de primera calidad
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • El kit de montaje garantiza una instalación rápida y sencilla

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-30638
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosEssential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)1.38
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors