Publique sus productos
K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder
Kohler

K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder

Traducido por Google,

Diseñe su propio almacenamiento de baño con la colección Draft, un sistema modular de estilo contemporáneo que funciona para usted y su espacio individual. Este soporte para papel higiénico combina con otros accesorios Draft, por lo que puede crear un paisaje de pared personalizado para almacenar y exhibir artículos esenciales para el baño. Con una variedad de acabados y tamaños, el sistema Draft es fácil de expandir a medida que cambian sus necesidades.

CARACTERISTICAS

  • Sostiene una bandeja, soporte o contenedor de 6 pulgadas (se vende por separado).
  • Combina con otros productos de la colección Draft.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-31750
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDraft™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.31
  • Ancho (pulgadas)5.94
  • Profundidad (pulgadas)4.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers