Publique sus productos
Jabot™ Three-light sconce
Jabot™ Three-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Three-light sconce

    Traducido por Google,

    La colección de iluminación Jabot celebra la belleza simple y deslumbrante del diseño repetitivo. Una compilación vanguardista de formas elevadas y modernas, cada pantalla contorneada de Jabot rodea de manera única una sola bombilla. Disponible en ricos acabados para atraer la vista y cautivar los sentidos.

    Características

    • La pantalla de metal contorneada rodea de manera única una sola bombilla
    • El diseño contemporáneo hará una declaración en cualquier habitación.
    • Requiere bombillas con base mediana (E26); Se recomiendan bombillas esmeriladas tipo G25 (se venden por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en pared

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-31784-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosJabot™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)6.77
    • Profundidad (pulgadas)19.54
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures