Publique sus productos
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    Traducido por Google,

    La colección de iluminación Crue aporta un modelo de diseño limpio y sofisticado a todo su hogar. Los apliques, colgantes y lámparas de araña minimalistas brindan una calidez suave y acogedora y están disponibles en una variedad de acabados. Los accesorios de iluminación Crue complementan la colección de grifos Crue® para lograr un diseño de hogar cohesivo.

    Características

    • La pantalla de vidrio redondeada se une impecablemente a su soporte decorativo, creando una simplicidad elegante.
    • Una gran pieza para casi cualquier espacio: baño principal, baño de visitas, pasillo o junto a la cama.
    • LED integrado
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación
    • Coordina con otros productos de la colección Crue.

    Material

    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Instalación

    • Requiere una caja eléctrica octogonal de 4" de ancho (102 mm) x 1-1/2" de profundidad (38 mm)

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32631-SCLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosCrue™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.72
    • Ancho (pulgadas)3.72
    • Profundidad (pulgadas)23.86
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures