Publique sus productos
Embra™ by Studio McGee 10" pendant
Embra™ by Studio McGee 10" pendant
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee 10" pendant

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de iluminación Embra de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Las cañas refinadas en la esfera de vidrio se equilibran sin esfuerzo con detalles de tornillos expuestos, evocando una yuxtaposición cautivadora de glamour y elegancia industrial. Con una variedad de ofertas de acabados, Embra garantiza una estética personalizada y coordinada.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • La pantalla de vidrio globular se extiende desde la cadena decorativa en un elegante diseño de transición adecuado para cualquier habitación.
    • Requiere bombilla con base mediana (E26); Se recomienda bombilla tipo A19 (se vende por separado).
    • Incluye hardware de instalación
    • Coordina con otros productos de la colección Embra.
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32258-PE01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosEmbra™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.92
    • Ancho (pulgadas)10.09
    • Profundidad (pulgadas)10.09
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures