Publique sus productos
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
    Kohler

    Glam Two-light sconce

    Traducido por Google,

    Complementando el glamour y el alto estilo de Hollywood, la colección Glam combina cerámica color crema con cálido metal bruñido para crear el aplique de dos luces y el accesorio de techo empotrado de cuatro luces. Esta serie de iluminación presenta pantallas de cerámica esmaltadas a mano y cocidas por expertos para lograr un brillo ambiental, diseñadas para quedar ligeramente entreabiertas de la pared o el techo para lograr un efecto suave y retroiluminado. El aplique de dos luces en forma de píldora se enciende como una sola pieza, con una revelación metálica única que interrumpe la suave superficie mate en un elegante contraste visual.

    Características

    • Los tonos cerámicos orgánicos elaborados artesanalmente crean un suave brillo ambiental en accesorios inspirados en Hollywood.
    • Requiere dos bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla G16.5 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de cerámica y metal de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32510-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosGlam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.93
    • Ancho (pulgadas)3.96
    • Profundidad (pulgadas)5.24
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures