Publique sus productos
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
    Kohler

    Greenwich™ 16" flush-mount

    Traducido por Google,

    Empleando una ingeniosa combinación de vidrios con textura ahumada y llamativos trabajos en metal, las luminarias de Greenwich evocan una sensación de calidez y nostalgia, igualmente adecuadas para entornos contemporáneos. Esta cuidada colección de iluminación para el baño incluye un aplique simple, un accesorio empotrado y una lámpara de araña de ocho luces, diseñados exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler. La luminaria empotrada proporciona abundante luz desde su impresionante pantalla ovalada de vidrio fundido ahumado de 16". Rodeado por un borde moleteado y suspendido de un dosel ovalado, el accesorio de techo ofrece un estilo único con una elegancia clásica que se adapta a cualquier decoración.

    Características

    • Los accesorios de inspiración tradicional con toques artesanales añaden sofisticación a cualquier interior; en dos acabados
    • Requiere dos bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32501-FM02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosGreenwich™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.87
    • Ancho (pulgadas)15.98
    • Profundidad (pulgadas)11.2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures