Publique sus productos
Greenwich™ 40" chandelier
Greenwich™ 40" chandelier
    Kohler

    Greenwich™ 40" chandelier

    Traducido por Google,

    Empleando una ingeniosa combinación de vidrios con textura ahumada y llamativos trabajos en metal, las luminarias de Greenwich evocan una sensación de calidez y nostalgia, igualmente adecuadas para entornos contemporáneos. Esta cuidada colección de iluminación para el baño incluye un aplique simple, un accesorio empotrado y una lámpara de araña de ocho luces, diseñados exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler. La lámpara cuelga de un único soporte metálico y se divide en dos brazos que forman su base ovalada moleteada. Ocho varillas largas rematadas con pantallas cónicas de vidrio fundido ahumado y adornadas con detalles texturales rodean la base.

    Características

    • Los accesorios de inspiración tradicional con toques artesanales añaden sofisticación a cualquier interior.
    • Requiere ocho bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32502-CH08
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosGreenwich™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)49.27
    • Ancho (pulgadas)41.02
    • Profundidad (pulgadas)23.89
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures