Publique sus productos
Artifacts™ 23" three-light sconce
Artifacts™ 23" three-light sconce
    Kohler

    Artifacts™ 23" three-light sconce

    Traducido por Google,

    Atemporal en su inspiración, la colección de baño Artifacts combina artesanía de calidad con diseños artesanales para dar carácter y autenticidad a su espacio. El candelabro de pared de tres luces de 23" es un complemento elegante para la decoración de inspiración vintage. El accesorio cuenta con tres pantallas de vidrio transparente con difusores internos de vidrio esmerilado, sutiles detalles de metal y ángulos redondeados. Elija un acabado que combine con toda la habitación.

    Características

    • Pantallas de vidrio transparente con difusores interiores de vidrio esmerilado para reducir el deslumbramiento
    • Requiere tres bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Combina con grifos y accesorios de la colección Artifacts
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Solo para instalación como downlight

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32806-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosArtifacts®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.29
    • Ancho (pulgadas)22.98
    • Profundidad (pulgadas)7.46
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures