Publique sus productos
K-33529 Helst™ cabinet knob
Kohler

K-33529 Helst™ cabinet knob

Traducido por Google,

En Kohler, diseñamos nuestros productos para brindarle la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para brindarle comodidad a sus rutinas diarias. Las perillas de los gabinetes Helst complementan con elegancia los muebles de baño con paneles superpuestos para una apariencia minimalista. Esta selección ampliada de acabados de herrajes está disponible para ayudarlo a personalizar el diseño de su baño y coordinarlo con otros detalles del baño.

Características
  • Combina con los gabinetes Helst para completar tu baño.
Material
  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
Instalación
  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33529
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosHelst™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.1
  • Ancho (pulgadas)1.1
  • Profundidad (pulgadas)0.96
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware