Publique sus productos
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet

    Traducido por Google,

    Esta versión de ahorro de agua del inodoro Wellworth líder en la industria brinda un diseño elegante y aerodinámico al baño. Con 1,28 galones por descarga, este inodoro de alta eficiencia ahorra hasta 16 500 galones de agua por año en comparación con un inodoro de 3,5 galones. La tecnología innovadora garantiza una descarga de alto rendimiento para la limpieza. El recipiente de frente redondo se adapta convenientemente a baños y tocadores más pequeños.

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro de dos piezas.
    • La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
    • 1,28 galones por descarga (gpf).
    • Palanca de disparo izquierda estándar incluida.
    • La combinación consiste en el tanque K-4436 y el tazón K-4197.
    • Combina con otros productos de la colección Wellworth.

    Tecnología

    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • La válvula de descarga del depósito de KOHLER aprovecha la fuerza natural de la gravedad y optimiza el rendimiento de la descarga.
    • La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12 pulgadas.
    • Asiento y línea de suministro no incluidos.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3577
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosWellworth® Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.25
    • Ancho (pulgadas)19.62
    • Profundidad (pulgadas)27.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets