Publique sus productos
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Traducido por Google,

    En el típico estilo Shaker, el tocador de baño Hadron es un clásico. Su diseño modesto y limpio no domina su baño, sino que se integra en él, prestándose a muchos estilos de decoración. El juego de tocador Hadron incluye gabinete, encimera de cuarzo, dos lavabos y herrajes de níquel cepillado Vibrant®. Combínelo con cualquier grifo para lavabo de baño generalizado KOHLER® para darle un toque único.

    Características

    • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, fregaderos y herrajes para gabinetes.
    • Cómodo cajón inclinable debajo de cada lavabo para almacenar artículos más pequeños y de uso frecuente
    • Cajones de extensión total de 14-3/4" (375 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave
    • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones para un fácil acceso al gabinete
    • El interior del gabinete de 18-9/16" (471 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento
    • Orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión para cada lavabo
    • Los grifos se venden por separado
    • Se requiere algún ensamblaje

    Material

    • La encimera del tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad
    • Fregaderos de porcelana vitrificada
    • Madera maciza y compuesta

    Instalación

    • Fregaderos preinstalados en el tocador para simplificar la instalación.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-39607-ASB
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosHadron™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.79
    • Ancho (pulgadas)60.75
    • Profundidad (pulgadas)21.23
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniClass Residential Specialty Casework