Una unión perfecta de practicidad y estética, el inodoro Reach presenta un diseño moderno con sifón con faldón que es elegante y fácil de mantener limpio. Dos botones montados en la parte superior ofrecen la opción de 0,8 o 1,28 galones por descarga. Con la configuración de descarga inferior de 0,8, este inodoro de alta eficiencia y doble descarga puede ahorrar hasta 6000 galones de agua al año en comparación con un inodoro tradicional de 1,6 galones.
CARACTERISTICAS
- Los inodoros de una pieza integran el tanque y la taza en un diseño uniforme y fácil de limpiar.
- El tazón alargado compacto ofrece mayor comodidad mientras ocupa el mismo espacio que un tazón de frente redondo.
- El actuador de doble descarga de montaje superior ofrece una opción de 0,8 o 1,28 galones por descarga (gpf).
- La trampilla con falda simplifica la limpieza.
- El asiento alargado Reach Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Suministro no incluido.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov